Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

MRQ*32/40, Поворотный привод

MRQ обеспечивает линейное и поворотное перемещение последовательно или одновременно. Применим для множества применений, связанных с фиксацией, прост в использовании и интегрированный с захватами SMC обеспечивает комбинированное движение для сортировки, перемещения и вращения. Поршни 32 и 40 мм с ходом от 5 до 100 мм, поворотом от 90° до 180°. Присоединительные порты могут быть расположены на обеих сторонах цилиндра, также как и датчики конечного положения.