Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Стопорный блок - MWB-UT

Простота использования

  • Эксплуатация без особых усилий: сокращение работ по установке и обслуживанию – стопором можно управлять вручную, стопорный блок можно отсоединить от цилиндра
  • Надёжность – удерживающее усилие до 6080 Н
  • Качество вашего производства – высокая точность останова.

И многое другое

  • Models: 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Applicable rod size: 12, 16, 20, 25, 30
  • Locking action: Exhaust locking
  • Max. operating pressure: 1.0 MPa
  • Locking direction: Both directions
  • Lock unit with lock status indication available.

Шаг 1

Выберите нужное исполнение

Чтобы изменить выбор, пожалуйста, сбросьте фильтры

Оптимальное исполнение для ваших условий

 
Монтаж
Модель
Тип резьбы
Длина штока
По запросу