Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Пневмокаретка MXQ-Z

Лучшая благодаря своим качествам

  • Усовершенствуйте свое производство с помощью самой компактной, легкой и точной пневмокаретки – высотой всего 23 мм и весом 130 г
  • Выберите MXQ под ваши требования – 4 типа корпуса, 4 вида узла ограничения хода, централизованная регулировка хода, амортизатор, блокировка в конечном положении, осевое присоединение и несколько дополнительных опций, включая сдвоенный цилиндр (-Х2192), а также исполнения для различных условий эксплуатации
  • Предотвратите колебания и вибрации, а также возникновение нежелательных ситуаций  – конструкция со сдвоенным штоком поршня и низко расположенным центром тяжести.

И многое другое

  • Пневмокаретка двустороннего действия
  • Высокая жесткость, компактная и легкая конструкция
  • Диаметр поршня (мм): 6, 8, 12, 16, 20, 25
  • Ход до 150 мм
  • 4 типа корпуса
  • Доступно исполнение для производства аккумуляторов.

Шаг 1

Выберите нужное исполнение

Чтобы изменить выбор, пожалуйста, сбросьте фильтры