Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Бесштоковый ленточный цилиндр, направляющая скольжения − MY1

Для любых применений

  • Перемещение груза на большие расстояния – ход до 5000 мм
  • Выберите оптимальные для вас опции – различные типы направляющих и амортизаторов обеспечивают возможность использования для любых применений
  • Адаптируется к вашим условиям установки – 4 варианта подвода воздуха.

И многое другое

  • Диаметр поршня: 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (мм)
  • благодаря специальной конструкции уплотнения
  • Централизованный подвод воздуха
  • Возможность установки датчиков положения.

Шаг 1

Выберите нужное исполнение

Чтобы изменить выбор, пожалуйста, сбросьте фильтры

Оптимальное исполнение для ваших условий

 
Диаметр поршня
Присоединительная резьба
Присоединение
Ход
  []
Узел регулировки длины хода
Датчик положения
Шнур или разъем с кабелем
Количество