Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

PSE560, Датчик давления для различных сред

  • Датчик давления общего назначения
  • Рабочие среды: жидкости и газы, не вызывающие коррозию SUS316L
  • Точность (окружающая темп. 25°C): менее ¹1% полной шкалы
  • Повторяемость: менее ¹0.2% полной шкалы
  • Степень защиты: IP65