Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

R(D)LQ Компактный цилиндр с воздушным демпфированием и стопором

Следуя требованиям автомобилестроения, где необходимы легкие компактные цилиндры с простым стопорением, SMC Pneumatics, как мировой лидер в промышленной автоматизации представляет свое новейшее семейство компактных цилиндров с воздушным демпфированием и стопором серии RLQ. Разработанная для предотвращения падения груза в любой точке хода при прекращении подачи воздуха, серия RLQ предоставляет дополнительные преимущества: встроенный воздушный демпфер; байпас, в базовом исполнении; функцию захватывания в исходном положении. Благодаря встроенной конструкции воздушного демпфера и стопора серия RLQ обеспечивает такую же экономию пространства, как SMCs серия компактных цилиндров CQ2. Новая серия RLQ является прекрасным решением для применений с большой кинетической энергией, точной повторяемостью хода и пониженным шумом. Серия RLQ имеет диаметры цилиндров 32, 40, 50 и 63 мм со стандартными длинами хода 20 100 мм.

Сконфигурируйте продукт

 
Встроенный магнит
Тип монтажа
Диаметр поршня
Тип присоед. резьбы
Ход
  []
Опция корпуса
Направление блокирования
Байпасный трубопровод
Датчик положения
Шнур или разъем с кабелем
Количество