Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

D-S99Vx/S9PVx/T99Vx, Электронный датчик положения, прямой монтаж, вертикальный кабельный ввод

  • Электроподключение: залитой кабель.
  • Нагрузка: интегральная микросхема / реле 24 VDC / ПЛК.
  • Напряжение питания: 5/12/24V DC (от 4.5 до 28V DC).
  • Ток нагрузки: от 5 до 80 мА.
  • Подходит для серий: CDRB, MDSU.

Сконфигурируйте продукт

 
Модель
Длина кабеля