Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

SS3YJ3, Плита серии 300, внешний пилот

Пневмораспределители SYJ - инновационное сочетание малогабаритности и качества, обеспечивающее реальные конструктивные преимущества. Исполнения для самостоятельного монтажа или монтажа на плите увеличивают гибкость серии и минимизируют требования к рабочему пространству. В распределителях SYJ использовано электропневматическое управлениие с низким энергопотреблением (0.5 Вт в стандартном исполнении), что существенно снижает тепловыделение. Такие высококачественные характеристики снижают эксплуатационные расходы и допускают прямое управление от релейных команд контроллера. Все электрические соединения для распределителей SYJ доступны в искрогасящем, а также в помехоподавляющем исполнении. Распределители SYJ, смонтированные на плите или индивидуально, обеспечивают многообразие решений для ваших инженерных задач.

Сконфигурируйте продукт

 
Монтажное направление клапана
Присоединение
Секции
A Присоед. размер
P R присоед. резьба
CE маркировка