Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

4-линейный пневмораспределитель / пневмоостров кассетного типа – SJ

Идеально подходит для ограниченного пространства

  • Минимальный объем – ультракомпактный распределитель, высота 40 мм, ширина всего 6.5 мм
  • Простая сборка и компоновка – торцевые разъемы и возможность совместного монтажа разных типоразмеров в одном блоке
  • Минимизируйте время простоя при техобслуживании – индивидуальное отключение питания распределителя для повышения общей эффективности оборудования.

И многое другое

  • Чрезвычайно компактные и легкие распределители
  • Пропускная способность 40 ~ 625 л/мин
  • Потребляемая мощность: 0.15-0.23 Вт (энергосберегающий тип); 0.4-0.55 Вт (стандарт)
  • До 24 секций или 32 распределителей
  • Простой монтаж, быстрая замена, возможность установки распределителей разного типоразмера в один блок
  • С плагин-разъемами/ без плагин-разъемов.

Шаг 1

Выберите нужное исполнение

Чтобы изменить выбор, пожалуйста, сбросьте фильтры

Оптимальное исполнение для ваших условий

 
Секции
Расположение секций подвода/отвода воздуха
Характеристика пилота
Фитинги секции подвода/отвода воздуха
Длина DIN-рейки