Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

SS5Y5-45P, Серия 5000, секционированная плита, монтаж на DIN-рейку, разъем плоского шлейфа

  • Блоки пневмораспределителей SY5000 блочного монтажа
  • Разъем может быть расположен на D или U поверхности
  • Порты подвода и выхлопа могут быть расположены на поверхностях U, D
    или на обеих сторонах
  • 20 модулей (26-штырьковый разъем), 16 модулей (20-штырьковый разъем) и
    8 модулей (10-штырьковый разъем)
  • Установка на DIN-рейке
  • 26-, 20- или 10-штырьковые плоские разъемы для подключения клапанов
  • 6 типоразмеров воздушных портов

Сконфигурируйте продукт

 
Общий
Количество контактов
Монтажное положение разъема
Количество секций
Монтаж секции подвода/выхлопа
Тип пилота
Порты A, B
Характеристика напряжения питания
Опция
CE маркировка