Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

SYJ3000, 5-линейный пневмораспределитель с электромагнитным управлением блочного и индивидуального монтажа

  • Рабочая среда: воздух
  • Диапазон рабочих давлений: 0.15 - 0.7 МПа
  • Эффективное сечение мм 2 (Cv): 5-линенйный индивидуального монтажа 0.9(0.05);
    5-линейный блочного монтажа с прокладкой 1.8(0.1)
  • Температура окружающей и рабочей среды: от -5 до 60° C
  • Необходимое усилие переключения: 7.5 кГ (при 1.0 МПа)