Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Тип Пельтье, компактный - INR-244-831

Прецизионное, компактное и малошумное решение

  • Экономия пространства – сокращенные размеры позволяют разместить камеру в составе оборудования или на столе
  • Повышение производительности и максимальная эффективность вашего оборудования – точность поддержания температуры ±0.01 °C ~ 0.03 °C
  • Снижение уровня шума и вибрации на рабочем месте – малошумная конструкция (до 45 дБ).

И многое другое

  • Мощность охлаждения: 220 Вт
  • Точность поддержания температуры: ±0.01 ~ ±0.03 ºC
  • Диапазон настройки температуры: 10~60 ºC
  • Малошумная конструкция: 45 дБА
  • Без хладагента
  • С функцией нагрева.
Стабилизаторы температуры общего назначения, Тип Пельтье, компактный - INR-244-831 | SMC Россия

Сконфигурируйте продукт

 
Опция