Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

VCHN3/4, Пневмоглушитель высокого давления (5 МПа)

Обрабатывающая промышленность и производители машин для производства PET тары, которым требуются 2-х и 3-х линейные клапаны высокого давления с электропневматическим управлением, теперь имеют достойное предложение от SMC в виде новейшей линейки серии VCH.Спроектированные для работы с воздухом и инертными газами, эти новые клапаны оперирующие с максимальным давлением 5.0 МПа, раширяют имеющуюся VXH серию SMC для высокого давления. Большие проходные сечения с присоединениями от G1/2 до G1, соответствующими ISO1179-1, обеспечивают значительную пропускную способность, а благодаря уменьшенному объему пилотной камеры их быстродействие сейчас измеряется миллисекундами.Дополнительно линейка VCH имеет степень защиты IP65 и стандартный электрический DIN-разъем. Благдаря уникальной конструкции безотказной арматуры упруго-эластичного основания и уретановой диафрагмы, ранее было подтверждено, что ресурс клапанов превышает 10 млн циклов.Клапаны линейки VCH имеют четыре различные конфигурации: 2-линейный нормально-закрытый клапан VCH41, 2-линейный нормально-открытый клапан VCH42, 3-линейный клапан VCH410 и обратный клапан VCHC40.

Сконфигурируйте продукт

 
Опция
Размер корпуса
Присоединительный размер