Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

VFS4000, Пневмораспределитель блочного монтажа, с плагин или без плагин разъема, метрический

  • Рабочая среда: воздух или инертный газ
  • Рабочее давление: от 0.1 МПа до 1.0 МПа
  • Коэффициент (Cv): от 1.7 до 3.6
  • Напряжение питания катушки: ~100, 200 В 50/60 Гц; =24 В
  • Время отклика: не более 55 мс
  • Температура окружающей среды: от -10 до +60°C