Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

VQZ**2, Серия 200/300, 3-линейный пневмораспределитель, индивидуальный монтаж

  • Рабочая среда: воздух, инертный газ
  • Диапазон рабочих давлений: 0.1 - 0.7 МПа
    (исполнение для высокого давления: 1.0 МПа)
  • Cv коэффициент: VQZ200 0.4 - 0.6; VQZ300 0.75 - 0.9
  • Напряжение на катушке: 12, 24VDC;
    100, 110, 200, 220VAC
  • Время отклика:
    VQZ200 с притертым золотником 14 мс или менее; с эластичным уплотнением 15 мс или менее
    VQZ300 с притертым золотником 17 мс или менее; с эластичным уплотнением 25 мс или менее