Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

VZ300, 3-линейный пневмораспределитель с электромагнитным управлением, индивидуального или блочного монтажа, метрический

  • 3-х линейный распределитель блочного и индивидуального монтажа с эластичным уплотнением
  • Тип резьбы: метрический
  • Низкое энергопотребление: 1.8 Вт DC
  • Рабочее давление (МПа): 0.15 - 0.7 (внутренний пилот)
  • Время отклика (мс): не более 20 (0.5 МПа)
  • Cv: 0.2 (индивидуального монтажа), 0.25 (блочного монтажа)

Сконфигурируйте продукт

 
Спецификация
Присоединение
Опция корпуса
Напряжение
Кабель
Искрогашение
Вспомогательное ручное управление
Присоединительный размер
Резьба
Опция
Q