Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

D-Y7NW/Y7BW/Y7PW, Электронный датчик положения с 2-х цветной индикацией, прямого монтажа, осевой кабельный ввод

  • Электроподключение: залитой кабель.
  • Нагрузка: интегральная микросхема / реле 24 VDC / ПЛК.
  • Напряжение питания: 5/12/24V DC (от 4.5 до 28V DC).
  • Ток нагрузки: от 5 до 80 мА.
  • Подходит для серий: CXS, MGQ, MVGQ, MGP, MY1B, MY1C, MY1M, MY1H, RSH.