Дополнительно
Смотрите также
Интересует техническая сторона современного беспроводного оборудования?
Контакты
Руководства и инструкции
Ресурсы
О компании SMC
Наши обязательства
SMC в России
Прилагаемые документы - Комплект сборочных чертежей - Спецификация - Схема гидравлическая - Паспорт на сборное изделие - Декларация ТР ТС 020 и свидетельство о поверке на манометр Wika - Декларация ТР ТС 020 и свидетельство о поверке на датчик давления PSE570 - Акт об испытаниях на герметичность.
Опросный лист - Источник подаваемой воды, её состав и загрязненность - давление воды в трубопроводе - диапазон необходимого расхода воды - температура воды - приборы КИПиА: расходомер, датчик давления, реле давления, другое - исполнение: напольная рама, шкаф, настенный щит - материалы трубопровода ( нерж. сталь/ пвх, другое) - класс пылевлагозащиты оборудования - тип присоединения (подвод/ отвод): фланец, резьба, под приварку, другое - запорная/ регулирующая арматура - запорная арматура, управление: пневматическое, электрическое, ручное - фильтр грубой очистки (600 мкм, 100 мкм) - допустимые габариты (ДхШхВ) - температура окружающей среды - наличие байпасной линии - какой тип арматуры требуется: запорная или регулирующая - место установки: в помещении или на улице - напряжение эл. питания: 220 или 24 В, другое - требуются ли спец. исполнения (хим. стойкость, взрывозащита) - требуется ли сертификаты на сборное изделие или достаточно на отдельные комплектующие