Изначально упаковка предназначалась для доставки товаров от производителя к потребителю. В наше время упаковка - это гораздо больше, чем размещение, защита и сохранение.
В современных условиях ориентированности на потребителя, благодаря многочисленным технологическим инновациям, к базовым функциям упаковки добавились также информационная, рекламная и дифференционная.
Эти новые условия, с учетом требуемой экономичности, легкости и, конечно, экологичности, заставляют нас, поставщиков, адаптироваться и развиваться вместе с новыми потребностями наших клиентов.
Тем не менее, наши основные обязательства в упаковочной отрасли остаются неизменными.
Термоформовка, наполнение, укупорка, упаковка в термоусадочную пленку, сборка короба, перемещение, упаковка в ящики, палетизация. Это - некоторые этапы вашего процесса.
А вот наши решения для них, обеспечивающие преимущества для вас:
Мы поддержим вас на каждом этапе. Мы поддержим вас по всему миру. Мы поддержим вас - с помощью наших специалистов. Они будут рады обсудить с вами ваши вопросы.
Мы знаем о разнообразии процессов в вашей отрасли. Ниже вы найдёте наилучшее решение, соответствующее вашим требованиям.
При использовании теплоизлучающего оборудования для обеспечения надежности необходим термостабилизатор. В упаковочной индустрии некоторые процессы характеризуются тепловыделением, и одним из самых чувствительных из них является термоформовка.
Преимущества использования термостабилизатора разнообразны, и его применение становится необходимостью в таких отраслях, как пищевая или индустрия напитков. Наличие термостабилизатора на отдельных этапах производственного процесса помогает значительно продлить жизненный цикл и увеличить степень удовлетворенности упаковкой.
Вот наши основные решения, обеспечивающие улучшение характеристик и надежности:
Когда дело касается гигиеничности, коррозионной стойкости и требований к чистоте, в упаковочной индустрии компромиссы не допустимы.
Производители продуктов, напитков или фармацевтической продукции должны быть уверены, что в процессе упаковки продукт не будет загрязнен. Максимальная гигиеничность и условия безопасности для продукции являются стандартными требованиями, также необходимо принимать во внимание законы, в возрастающем количестве принимаемые в этой области международными организациями (такими как FDA).
Для процессов, которые очень чувствительны к санитарным условиям (транспортировка и подогрев ингредиентов, очистка и ополаскивание, наполнение, укупорка и запечатывание), наши решения:
Таким образом, наша линейка продукции соответствует высочайшим стандартам безопасности, соблюдения которых требуют ваши процессы.
Вот так мы обеспечиваем требуемые условия для продукции и процесса:
Статическое электричество - невидимый процесс, но с весьма ощутимыми и затратными результатами. В упаковочной отрасли одним из самых убыточных результатов может быть отбраковка конечного продукта из-за несоответствия стандартам качества (например, загрязнения).
Из нашего опыта, на процесс могут отрицательно повлиять:
К счастью, избавиться от статического электричества и обеспечить качество процесса и продукции довольно просто.
SMC предлагает широкий диапазон ионизаторов практически для любого упаковочного применения, например, для упаковки в термоусадочную пленку, транспортировки и перемещения, нанесения этикеток, упаковки в коробки, ящики и картон.
Мы поможем обеспечить идеальный электростатический баланс при поддержке наших опытных технических экспертов.
Наши решения гарантируют качество готового продукта:
Производительность, производительность, производительность. Это одна из самых популярных характеристик в упаковочной отрасли.
Кроме того, взаимодействие с системами, обеспечивающими управление тысячами единиц продукции в час, например, коробосборочными машинами или роботами для перемещения и транспортировки, является достаточно ресурсоёмким.
Поэтому наши решения обеспечивают не только быстродействие вашей системы, но и надежность - для предотвращения отказов и любых других простоев.
Например, решения SMC, обеспечивающие быстродействие, или стандартные с уплотнением "металл по металлу" гарантируют требуемую производительность, сводя к минимуму время на эксплуатационное обслуживание.
Наши цилиндры J подойдут для роботизированных применений. Их особенности - компактность, легкость, небольшое посадочное место - позволяют улучшить продолжительность цикла ваших роботов.
Представляем вам наше оборудование, обеспечивающее быстродействие для поддержки вашей производительности:
Небольшие производства вынуждены предлагать продукцию, сделанную по спецзаказу, по доступной цене и не в ущерб качеству. Это ставит производственный процесс на вспомогательный уровень. Сейчас оборудование ориентировано на интеграцию интеллектуальных и легконастраиваемых модулей для производства с высокой степенью гибкости, а также возможностью интернет-обслуживания для умной поддержки на протяжении всего жизненного цикла продукта.
Каким образом Индустрия 4.0, умные предприятия, переход на цифровые технологии и прочее взаимодействуют с упаковочной отраслью? Прежде всего, новые технологии - это ключ для разработки индивидуальной упаковки и специальных форматов, которые нужны заказчикам.
SMC поможет вам:
Решения, обеспечивающие умную адаптивность умных и универсальных решений в упаковочной отрасли представлены ниже.
Возрастает использование роботов для упаковочных решений - они применяются в пищевой отрасли, индустрии напитков, фармацевтической промышленности и производстве медицинского оборудования. В этих отраслях продукция на определенном этапе производственного процесса должна быть собрана, упакована и палетизирована. Здесь роботы управляют листами картона или картонными ящиками, размещают тяжелые стопки коробок на ленты конвейера для их палетизации.
Как показывает опыт, такие процессы характеризуются образованием значительного количества пыли, как в воздухе, так и на плоских поверхностях, что вызывает многочисленные проблемы с оборудованием. Для предотвращения выхода оборудования из строя мы обратились к продукции, устойчивой к воздействию окружающей среды. Мы предлагаем различные степени защиты оборудования для безотказной работы в условиях запыленности (10 ~ 100 мкм), а также обычных условиях.
Ниже представлены наши решения, обеспечивающие безотказную работу в условиях запылённости:
Узнайте, как повысить (энерго) эффективность без снижения производительности.