Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Series HECR

Gran estabilidad de la temperatura para un montaje estándar

Nuestro controlador térmico de tipo Peltier ha sido diseñado para satisfacer la demanda del mercado de un termorrefrigerador con las dimensiones estándares de montaje en rack que proporcione una gran estabilidad de la temperatura.

La serie HECR está disponible en 6 tamaños, todos con capacidad de refrigeración y calefacción.

La serie HECR de SMC te permite:

• Aumentar la productividad y maximizar el rendimiento de tu máquina. Gran estabilidad de la temperatura ± 0.01 a 0.03

• Ahorrar espacio y tiempo de instalación. Diseñado especialmente para montaje en rack

• Conseguir un entorno de trabajo silencioso. Diseño sin partes móviles

• Comunicación e información que facilita un control proactivo. Anticípate a los cambios.

¿Este producto se adapta a tus necesidades?

Visita nuestro catálogo para obtener todo lo necesario para crear tu solución: disponibilidad, modelo 3D, archivo CAD y mucho más.

Información relacionada

Descubre cómo la serie HECR proporciona "gran estabilidad de temperatura para un montaje estándar"

Oops. If you want to see our video, you need to consent to the use of cookies. Simply click on the cookies setting and enjoy our Expertise in action.