Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Serie MACM

Esfuerzo mínimo para alinear y centrar cargas pesadas

¿Dispones de una línea de transporte de cargas?
¿Necesitas alinear estas cargas?

Si la respuesta es afirmativa, la serie MACM es la solución. Añadiendo este plato de centrado en el transportador se podrá manipular la carga con cilindros más pequeños y así ahorrar espacio.

Con la serie MACM podrás:

• Ahorrar espacio y energía - El centrado de cargas de hasta 1000 kg se pueden realizar ahora con cilindros más pequeños
• Posicionamiento preciso de la carga – Las piezas pueden moverse en cualquier dirección e, incluso, girar 360º. Precisión de centrado de ±1 mm o menos
• Mantener la posición - Mecanismo de bloqueo por aire incorporado y opción de montaje de sensor óptico para la confirmación del bloqueo / desbloqueo.
 

¿Este producto se adapta a tus necesidades?

Visita nuestro catálogo para obtener todo lo necesario para crear tu solución: disponibilidad, planos 2D/3D, manual de funcionamiento, ficha técnica y mucho más.

Información relacionada

Descubre cómo la serie MACM te permite "TRANSPORTAR CARGAS PESADAS Y AHORRAR"

Oops. If you want to see our video, you need to consent to the use of cookies. Simply click on the cookies setting and enjoy our Expertise in action.