Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Series AS-R y AS-Q

Simplemente ahorro

¿Tienen tus actuadores una carrera de retorno sin carga? ¿Y si pudieras reducir los costes de funcionamientos de los cilindros neumáticos?

La serie AS-R ha sido especialmente diseñada para ello.

Realizar la carrera de retorno con una presión reducida prefijada proporciona hasta un 30 % de reducción en el consumo de aire.

Por otro lado, la serie AS-Q garantiza una carga de presión más rápida y progresiva.

Fundamentalmente, ambos reguladores de caudal han sido ideados para controlar la velocidad de los actuadores de una manera energéticamente eficiente.

El regulador de caudal para ahorro de aire te permite:

• Reducir el consumo de aire realizando la carrera de retroceso con una presión reducida (ajuste a 0.2 MPa)
• Fácil de usar - Simplemente ajusta la velocidad del cilindro a tus necesidades
• Mantener la productividad - Sin penalizar el tiempo de ciclo
 

¿Este producto se adapta a tus necesidades?

Visita nuestro catálogo para obtener todo lo necesario para crear tu solución: disponibilidad, modelo 3D, archivo CAD, manual de funcionamiento, hoja de datos y mucho más.

Información relacionada

Comprueba cómo ahorrar de manera sencilla con los reguladores AS-R y AS-Q

Oops. If you want to see our video, you need to consent to the use of cookies. Simply click on the cookies setting and enjoy our Expertise in action.