Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

¿Necesitas conocer la posición del cilindro en cada momento?

¿Te gustaría una solución compacta para realizar esto?

El primer sensor analógico de posición de SMC es la respuesta inteligente que necesitas. Con la serie D-MP, conocerás la posición del cilindro en todo momento sin necesidad de colocar múltiples detectores o cualquier otra solución voluminosa. Como resultado, los sistemas de accionamiento han aumentado la funcionalidad. Esta solución ofrece 3 sistemas de salida: señal analógica, datos de proceso IO-Link o salida digital.

Las últimas soluciones compatibles con IO-Link añaden nuevas posibilidades a los detectores convencionales y permite a los operarios tener control e información precisa en todo momento. Además, el sensor compacto D-MP puede reemplazar sistemas de encoders complejos para proporcionar una lectura eficiente.

El sensor se puede montar en nuestras principales series de cilindros (ISO, compacto, guiado, doble vástago, etc.), lo que ayuda a la optimización de proveedores.

Descubre cuáles son las ventajas del D-MP:

  • Consigue información continua de la posición del cilindro  – La posición del cilindro es emitida como salida analógica o como datos de proceso IO-Link
  • Diagnosis funcionamiento/estado del equipo mediante IO-Link – Un único proveedor para tus necesidades de automatización
  • Reduce tiempos de montaje – Montaje directo en las principales series de cilindros SMC

¿Este producto se adapta a tus necesidades?

Visita nuestro catálogo para obtener todo lo necesario para crear tu solución: disponibilidad, modelo 3D, archivo CAD, manual de funcionamiento, hoja de datos y mucho más.

Información relacionada D-MP

SMC - Sensor analógico de posición, serie D-MP

Oops. If you want to see our video, you need to consent to the use of cookies. Simply click on the cookies setting and enjoy our Expertise in action.