Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Kompletné riešenie pre balenie

Dôvodom pre vznik obalov bola dodávka tovaru od výrobcu k spotrebiteľovi. V súčasnej dobe sa však funkcia obalu rozšírila aj na jeho ochranu a zachovanie.

Zákaznícke trendy podporené technologickými inováciami umožnili vznik komunikácie, propagácie a možnosti odlíšenia v kľúčových funkciách.

Tieto nové požiadavky spoločne s efektivitou nákladov, nízkou hmotnosťou prvkov, dopytom a podporou udržateľného rozvoja doviedli SMC, ako dodávateľa, k vývoju a prispôsobeniu prvkov a riešení novým potrebám zákazníkov.

Na základe týchto požiadaviek trhu je SMC  kľúčový prístup k obalovému priemyslu neustále rozvíjaný.

Tvárnenie teplom, procesy plnenia a balenia, balenie do zmršťovacích fólií, výroba a príprava obalov, dopravníky, paletizácia. To sú niektoré z fáz Vášho výrobného procesu. 

Hlavné výhody vďaka použitiu vhodných prvkov pre Vás sú:

 

  • Zariadenia pre reguláciu teploty médií - zvýšiť výkon & spoľahlivosť
  • Produkty & materiály v súlade s Vašími procesmi - zaistiť hygienické podmienky produktov & procesov
  • Prvky pre odstránenie statickej elektriny - zaručiť kvalitu finálneho produktu
  • Prvky pre zvýšenie rýchlosti - udržiavať produktivitu
  • Inteligentná flexibilita - dosiahnuť inteligentnú flexibilitu požadovanú zákazníkmi
  • Prvky odolné voči okolitému prostrediu - plynulá prevádzka aj v prašnom prostredí

Podporujeme Vás v každej fáze Vášho výrobného procesu. Podporujeme Vás celosvetovo. Podporujeme Vás cez našich odborníkov na obalový priemysel. Radi s Vami prediskutujú konkrétne požiadavky pre Vaše aplikácie.

Doplňujúce informácie

Presvedčte sa, aké SMC ponúka "KOMPLETNÉ RIEŠENIE PRE BALENIE"

Podporujeme Vás celosvetovo v rôznych odvetviach priemyslu a v každej fáze Vášho výrobného procesu. Inšpirujte sa nasledujúcimi prvkami pre vhodné riešenia podľa Vašich požiadaviek.

Zariadenia pre reguláciu teploty médií

Zariadenia pre reguláciu teploty médií - zvýšiť výkon & spoľahlivosť

Akákoľvek aplikácia, ktorá obsahuje zariadenie generujúce teplo, vyžaduje zariadenie pre reguláciu teploty médií, tak aby bolo zaistené chladenie a spoľahlivá prevádzka. Procesy balenia zahŕňajú často zariadenia generujúce teplo, predovšetkým pri fáze tvárnenia teplom.

Výhody použitia zariadení pre reguláciu teploty médií sú rôzne a stali sa nedomysliteľnými pre priemysel ako je potravinársky či nápojový. Zariadenia pre reguláciu teploty médií v určitých fázach výrobného procesu pomáhajú výrazne predĺžiť životnosť a zvýšiť úroveň spokojnosti s obalmi alebo kontajnermi.

Nasledujúce prvky môžu pomôcť zvýšiť výkon & spoľahlivosť.

Produkty & materiály v súlade s Vašími procesmi

Produkty & materiály v súlade s Vašími procesmi - zaistiť hygienické podmienky produktov & procesov

Pokiaľ ide o hygienu, antikoróznosť a požiadavky na čisté prostredie, obalový priemysel nepozná kompromis.

Výrobcovia potravín, nápojov alebo farmaceutických výrobkov musia zaistiť, aby ich proces balenia nebol potencionálnym zdrojom kontaminácie. Dosiahnutie maximálnych hygienických a bezpečnostných podmienok pre výrobky je obvyklým požiadavkom, a to aj preto, že vďaka medzinárodnému úradu FDA sú neustále sprísňované normy pre tieto priemyselné odvetvia.

Procesy ako manipulácia & zahrievanie, čistenie & oplachovanie, plnenie, uzatváranie & balenie, ktoré sú veľmi prísne na hygienické podmienky vyžadujú:

  • Dodržiavanie predpisov a noriem platných pre balenie
  • Výrobu zo schválených a odolných materiálov
  • Odolnosť voči čistiacim prostriedkom

Sortiment SMC vyhovuje najvyšším bezpečnostným štandardom, ktoré Vaše procesy vyžadujú.

Nasledujúce prevedenia a prvky môžu byť riešením, ako zaistiť hygienické podmienky produktov & procesov:

Prvky pre odstránenie statickej elektriny

Prvky pre odstránenie statickej elektriny - zaručiť kvalitu finálneho produktu

Statická elektrina je neviditeľná príčina pre viditeľné problémy pri výrobe, ktoré sú často nákladovo náročné. V obalovom priemysle jedna z najvýznamnejších škôd môže byť spôsobená odmietnutím finálneho produktu z dôvodu nesplnenia štandardnej kvality (napr. kvôli znečisteniu produktu)

Poznáte tieto komplikácie?

  • Vysoká miera zmätkovosti alebo nízka kvalita finálneho produktu
  • Nalepený prach a nečistoty na produkte
  • Prerušenie spojov medzi elektronickými súčiastkami vplyvom nábojov
  • Štítky nie je možné zoradiť alebo sú nesprávne umiestnené
  • Bolestivé údery, ktoré dostává obsluha stroja
  • Teplo je generované pri procesoch s rizikom požiaru
  • Problémy pri odstraňovaní nečistôt

Odstránenie statickej elektriny, zaručenie plynulého procesu a kvality finálneho produktu je pomerne jednoduché.

SMC ponúka široký rozsah ionizátorov vhodných pre procesy balenia, ako je balenie do zmršťovacích fólií, transportné linky a dopravníky, etiketovanie, výroba obalov a paletizácia.

S podporou našich skúsených odborníkov pomôžeme zaistiť perfektnú elektrostatickú rovnováhu.

Vhodné prvky pre odstránenie statickej elektriny vedúcej k vysokej kvalite finálneho produktu  sú:

Prvky pre zvýšenie rýchlosti

Prehľad vhodných prevedení a prvkov pre zvýšenie rýchlosti k udržaniu produktivity:

Produktivita, produktivita, produktivita. Ide o najčastejšie slovo v obalovom priemysle.

Je potrebné zaoberať sa systémami, ktoré musia spracovávať tisíce jednotiek za hodinu, ako je príprava kartónových obalov, dopravníky a manipulačné roboty. Výrobnými linkami, kde sa každé nepredvídané minimálne zastavenie odrazí priamo vo veľkých ekonomických stratách.

Preto naše riešenia prinášajú Vašim aplikáciám nielen vysokú rýchlosť, ale aj spoľahlivosť, aby sa zabránilo vypnutiu systému a celkovým odstávkam strojov.

SMC prvky pre zvýšenie rýchlosti a štandardné kovové tesnenia zodpovedajú Vašim požiadavkam na zvýšenie produktivity a skrátenie času údržby.

Pre robotické aplikácie boli vyvynuté miniatúrne kompaktné valce série J, ktoré sú oveľa kompaktnejšie a ľahšie. Vďaka svojej konštrukcii umožňujú skrátenie doby cyklu Vašich robotov.

Prehľad vhodných prevedení a prvkov pre zvýšenie rýchlosti k udržaniu produktivity:

Inteligentná flexibilita

Dosiahnuť inteligentnú flexibilitu požadovanú zákazníkmi

Inteligentné továrne potrebujú ponúkať výrobky na mieru za dostupné ceny bez ohrozenia kvality. To teraz necháva výrobný proces na sekundárnej úrovni. Stroje majú tendenciu integrovať inteligentné a ľahko prispôsobiteľné moduly pre vysoko flexibilnú výrobu spolu s prediktívnou údržbou tak, aby inteligentne podporovali cyklus stroja počas celej doby jeho životnosti.

Ako priemysel 4.0, inteligentné továrne a digitalizácia môžu byť spájané s obalovým priemyslom? Nové technológie sú kľúčom k rozvoju individuálnych obalov a špeciálnych formátov, ktoré spotrebitelia požadujú.

Čo ponúka SMC?

  • Nastavenie rozmerov zmenou polohy vodiacich líšt, postranných pásov alebo reťazí je možné pomocou našej kompletnej série elektrických pohonov a driverov, ktoré spĺňajú požiadavky na vysokorýchlostnú výrobu spolu s rýchlymi a flexibilnými možnosťami zmeny formátov balenia.
  • Vysoká kapacita a rýchlosť prepojených riešení Vám ponúka vysoký stupeň kontroly, riadenia a spätnú väzbu od prvkov použitých v automatizácii prostredníctvom monitorovania stavu.
  • IO-Link</strong> produkty umožňujú zníženie celkových nákladov a zlepšenie dostupnosti stroja 
  • V neposlednom rade <strong>na trhu jedinečné bezdrôtové riešenie od SMC</strong>, ktoré ponúka najmodernejšiu komunikáciu a<strong>voľnosť pohybu</strong> v obalovom priemysle.

Viac inteligentnej flexibility pre chytré & flexibilné riešenie balenia.

Prvky odolné voči okolitému prostrediu

Vhodné riešnie pre plynulú prevádzku aj v prašnom prostredí:

Použitie robotov pre aplikácie balenia sa neustále zvyšuje a sú použité, ako v potravinárskom a nápojovom priemysle, tak aj vo farmaceutickom priemysle a v zdravotníckych zariadeniach. V týchto odvetviach sa výrobky dostávajú do bodu výrobného procesu, kde sú vyberané, balené a paletizované. V tomto okamihu roboty manipulujú s kartónovými krabicami, bedňami alebo ťažkými stohmi krabíc na dopravníkových pásoch, aby ich mohli paletizovať.

Tieto procesy vytvárajú veľké množstvo prachu, a to ako vo vzduchu, tak aj na plochých plochách, ktoré spôsobujú množstvo problémov na všetkých zariadeniach. Aby sme predišli a zabránili prípadnému poškodeniu, zamerali sme sa v spoločnosti SMC na prvky odolné voči okolitému prostrediu. V sortimente sú rôzne prevedenia, ktoré umožňujú prevádzku aj pri znečistení maniatúrnymi časticami prachu  (10 až 100 µm).

Vhodné riešnie pre plynulú prevádzku aj v prašnom prostredí:

Presvedčte se sami ako môžete s SMC "ZEFEKTÍVNIŤ VYUŽÍVANIE VAŠICH ENERGIÍ":

Zistite, ako zvýšiť svoju (energetickú) účinnosť bez obmedzenia výkonnosti.