Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

10/11/21/22-C(D)J2-Z, Kruhový valec, dvojčinný, jednostranná piestnica, pre čisté prostredie

  • dvojčinný, jednostranná alebo priechodná piestnica
  • priemery piesta (mm): 6, 10, 16
  • štandardné zdvihy (mm): 15 až 200 (podľa priemeru piesta)
  • spôsob montáže: základná, pätky, príruba vpredu
  • pre čisté prostredie

Nakonfigurujte si produkt

 
pre čisté prostredie
zabudovaný magnet
série
montáž
priemer piestu
zdvih
tlmenie koncových polôh
pripojenie zadná strana
verzia
snímač polohy
konektor alebo vodiče
počet
spôsob montáže snímača polohy