Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

10/11/21/22-C(D)J2W-Z, Kruhový valec, dvojčinný, priechodná piestnica, pre čisté prostredie

  • dvojčinný, priechodná piestnica
  • priemery piesta: 10, 16 (mm)
  • zdvihy od 15mm do 200mm podľa priemeru piesta
  • spôsob montáže: základná, pätky, predná príruba
  • pre čisté prostredie

Nakonfigurujte si produkt

 
pre čisté prostredie
zabudovaný magnet
série
montáž
priemer piestu
zdvih
snímač polohy
konektor alebo vodiče
počet
spôsob montáže snímača polohy