Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

10/11-C(D)G1W, Kruhový valec, dvojčinný, priechodná piestnica, pre čisté prostredie

  • dvojčinný s priechodnou piestnicou
  • priemery piesta (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • zdvihy od 20mm do 300 mm podľa priemeru piesta
  • spôsob montáže: základná, pätky, príruba
  • pre čisté prostredie

Nakonfigurujte si produkt

 
pre čisté prostredie
zabudovaný magnet
montáž
tlmenie koncových polôh
priemer piestu
zdvih
  []
pripojovací závit
snímač polohy
konektor alebo vodiče
počet