Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

10/11-C(D)Q2X, Kompaktný valec pre nízke rýchlosti, dvojčinný, jednostranná piestnica, pre čisté prostredie

  • dvojčinný, jednostranná piestnica, do čistého prostredia
  • priemery piesta (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • zdvihy (mm): 5 až 100
  • pripojovacie závity: M (pr. 12 až 25); Rc, NPT alebo G (pr. 32 až 100)
  • možnosť použitia snímačov polohy, zo 4 strán

Nakonfigurujte si produkt

 
pre čisté prostredie
zabudovaný magnet
priemer piestu
typ pripojovacieho závitu
zdvih
voliteľné prevedenie
snímač polohy
konektor alebo vodiče
počet