Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

10/11-C(D)QSX, Kompaktný valec pre nízke rýchlosti, dvojčinný, jednostranná piestnica, pre čisté prostredie

  • CQS, typ so zníženým trením, pre čisté prostredie
  • spôsob montáže: základná
  • priemery piesta (mm): 12, 16, 20, 25 mm
  • zdvihy do 50 mm
  • možnosť použitia snímačov polohy

Nakonfigurujte si produkt

 
pre čisté prostredie
zabudovaný magnet
priemer piestu
zdvih
voliteľné prevedenie
snímač polohy
konektor alebo vodiče
počet