Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Slider type, ball screw (230 VAC) - LE(K)FS, (25A/11-)LEFS, (11-)LEFG

Your everyday transfer solution for high loads

  • Transfer & position whatever the needs – Ball screw drive, the best for high loads and repeatable accurate positioning
  • Boost your productivity – High-performance controller. Maximum speed of 1500 mm/s and maximum acceleration of 20000 mm/s²
  • Guarantee impeccable accuracy – ±0.01 position repeatability.
  • Accommodate it in any location – Variety of models to suit clean rooms or secondary battery manufacturing environments.

Základné technické informácie

  • Body size: 25, 32, 40
  • Stroke: 50 to 1200 mm
  • Compatible encoders: absolute, incremental
  • AC servo motor
  • Horizontal/Vertical work load: up to 60/30 kg.

Krok 1: Výber prevedenia

Výber požadovaného prevedenia prvku.

Pre zmenu výberu prevedenia je nutné zmazať filtre.

Krok 2: Ľubovoľná konfigurácia

 
presnosť
veľkosť
typ motora
stúpanie skrutky
zdvih
špecifikácie motora
pripojenie vákua
poloha centrovacieho kolíka
prevedenie kábla pohonu
dĺžka kábla pohonu
montáž drivera
I/O konektor