Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

55-C(D)Q2, Kompaktný valec, dvojčinný, jednostranná piestnica, veľký priemer piestu, ATEX Kategória 2 - II 2GDc

  • ATEX, kompaktný, dvojčinný, jednostranná piestnica, veľký priemer
  • priemery piesta (mm): 125,  140, 160, 180, 200
  • štandardný zdvih (mm): 10 až 300
  • pripojovacie závity:  Rc, NPT, G
  • možnosť použitia snímačov polohy

Nakonfigurujte si produkt

 
zabudovaný magnet
priemer piestu
typ pripojovacieho závitu
zdvih
  []
prevedenie telesa / piestnice
špeciálne prevedenie