Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

55-C(D)Q2W, Kompaktný valec, dvojčinný, priechodná piestnica, ATEX Kategória 2 - II 2GDc

  • ATEX, kompaktný valec, dvojčinný, priechodná piestnica
  • priemery piesta (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • štandardné zdvihy (mm):  5 až 100
  • typy závitov: M (pr.12 až 25 mm); Rc, NPT alebo G (pr.32 až 100)
  • možnosť použitia snímačov polohy

Nakonfigurujte si produkt

 
zabudovaný magnet
montáž
priemer piestu
typ pripojovacieho závitu
zdvih
  []
prevedenie telesa / piestnice
drážka snímača polohy
špeciálne prevedenie