Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

CRB2-Z

Combine just as you wish

  • Flexibilita v prevedení – veľký výber rôznych prevedení, tvaru konca hriadeľa, uhla výkyvu a pripojení hadíc
  • Jednoduchá montáž a údržba – pripojenie hadíc z jednej strany a montáž snímačov polohy v ľubovoľnej pozícii po obvode jednotky
  • Pre vyššiu záťaž – krútiaci moment až 15Nm.

Základné technické informácie

  • uhol výkyvu: 90°, 100°, 180°, 270°
  • rozsah nastavenia uhla výkyvu: až 240°
  • rôzne prevedenie tvaru konca hriadele (6 typov)
  • pripojenie hadíc v osi alebo zo strany.

Krok 1: Výber prevedenia

Výber požadovaného prevedenia prvku.

Pre zmenu výberu prevedenia je nutné zmazať filtre.

Krok 2: Ľubovoľná konfigurácia

 
montáž
štandardné prevedenie hriadeľa
veľkosť
uhol výkyvu, krídlový pohon
pripojenie