Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Bezpiestnicový valec s mechanickým prenosom sily − séria MY1

Pro dosah kamkoľvek

Presun predmetov na dlhé vzdialenosti – zdvihy až 5000 mm
  • Výber z rôznych prevedení – široká ponuka typov vedení a hydraulických tlmičov pre všetky aplikácie
  • Prispôsobenie valca Vášmu výrobnému systému – možnosť pripojenia stlačeného vzduchu zo 4 strán
  • Základné technické informácie

    • priemery piestu: 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
    • konštrukcia tesnenia zaručujúca minimálne úniky stlačeného vzduchu
    • možnosť prívodu stlačeného vzduchu v osi
    • priama montáž snímačov polohy do drážok v profile pohonu.

    Krok 1: Výber prevedenia

    Výber požadovaného prevedenia prvku.

    Pre zmenu výberu prevedenia je nutné zmazať filtre.

    Krok 2: Ľubovoľná konfigurácia

     
    priemer piestu
    pripojovací závit
    pripojenie
    zdvih
      []