Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

56-VQC4000, Elektromagnetický nepriamo ovládaný 5/2 a 5/3 ventil, montáž na základovú dosku, interné predrôtovanie, ATEX Kategória 3

  • ATEX
  • elektromagneticky ovládaný 5/2 a 5/3 ventil, montáž na základovú dosku, s interným predrôtovaním
  • médium: stlačený vzduch / inertné plyny
  • prevádzkový tlak: 1.0 MPa [0.7 MPa (nízky príkon)]
  • pomerný prierez (Cv): 1.7 oceľové tesnenie; 2.0 elastomérové tesnenie
  • menovité napätie: 24 V DC
  • stupeň krytia: IP67

Nakonfigurujte si produkt

 
konfigurácia
tesnenie
funkcia
pomocné ručné ovládanie