Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Electric slide table (230 VAC) - LESYH

Precise. Fast. Versatile. Any transfer in mini-pack

  • Transfer optimally, as required – Rigidly, precisely and robustly
  • Boost your productivity & speed up your start-up – Up to 800 mm/s speed, 10000 mm/s² acceleration
  • Succeed in offering remarkable rigidity and precision – ±0.01 position repeatability. Up to 20 kg vertical displacement
  • Assemble it according to your needs – Step, servo or motorless. In-line or parallel motor.

Základné technické informácie

  • Body size: 16 and 25
  • AC servo motor
  • Stroke: 50 to 150 mm.

Nakonfigurujte si produkt

 
veľkosť
montážna pozícia motora
typ motora
stúpanie
zdvih
špecifikácie motora
prevedenie kábla pohonu
dĺžka kábla pohonu
prevedenie drivera
I/O konektor