Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

FRL Combination Units - AC-B

It is different, that's crystal clear

  • Jednoduchá údržba – priehľadný kryt nádobky, údržba bez použitia náradia
  • Jednoduchá kontrola požadovaného tlaku – rôzne prevedenie manometra
  • Pre aplikácie v chemickom prostredí – voliteľné materiály nádobky.

Základné technické informácie

  • pripojovací závit: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1
  • modulárne, kompaktné prevedenie s nízkou hmotnosťou
  • zabudovaný alebo inak voliteľný manometer
  • široká ponuka príslušenstva: medzikusy, upevňovacie uholníky, spojovacie prvky, odbočky, koncovky
  • voliteľné prevedenia: predĺžená nádobka, indikátor znečistenia filtra, pre vyšší tlak, atď.

Krok 1: Výber prevedenia

Výber požadovaného prevedenia prvku.

Pre zmenu výberu prevedenia je nutné zmazať filtre.

Krok 2: Ľubovoľná konfigurácia

 
veľkosť telesa
závit
pripojenie
automatické vypúšťanie kondenzátu
manometer / digitálny snímač tlaku
manometer / T-medzikus               
3/2 ventil pre odvzdušnenie zostatkového tlaku               
nastavenie tlaku          
typ nádobky
ochranný kryt nádobky
filter/regulátor tlaku - závit odlučovača
mechanizmus odvzdušnenia
smer prietoku
vypúšťací kohútik so šróbením
jednotka tlaku