Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

AFJ, Vákuový filter

  • vysoký prietok AFJ-T, až 660 l/min, odstránenie prachu
  • odlúčenie kvapiek vody AFJ-S, až 500 l/min, odlučuje nielen vodu ale aj prach
  • stupne filtrácie: 5, 40, 80 µm
  • pripojovací závit: 1/8 až 1/2
  • voliteľné: upevňovací uholník, materiál nádobky, smer prietoku