Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

AS*2F, Škrtiaci ventil so spätným ventilom a nástrčnou spojkou, In-line, kompaktné prevedenie, metrické prevedenie

  • In-line, Compact.
  • Applicable tubing O.D.: Ø 3.2 to Ø 12.
  • Maximum operating pressure: 1 MPa.
  • Applicable tube material: Nylon, Soft nylon, Polyurethane.
  • Body size: M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8 and 1/2