Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Soft Start-up Valve - AV-A

Smooth in your consumption

  • Prevent accidents caused by uncontrolled movements or inadvertent air supply problems - Soft start-up function and optional lockout mechanism
  • Connect it to your FRL unit - Modular connection type
  • Lower your consumption - Very reduced power consumption: 0.35 W
  • Prevent air leakage - No air flow when the main valve is switched.

Základné technické informácie

  • Flow rate up to 11908 l/min (ANR)
  • Optional built-in silencer
  • Operating pressure range: 0.2 to 1.0 MPa
  • IP65 enclosure.

Krok 1: Výber prevedenia

Výber požadovaného prevedenia prvku.

Pre zmenu výberu prevedenia je nutné zmazať filtre.