Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

AS*FM/FC, Škrtiaci ventil so spätným ventilom, pre nízke rýchlosti, Nástrčná spojka, s aretačným točítkom, horizontálny/vertikálny prívod

  • veľkosť pripojovacieho závitu: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4
  • vonkajší priemer hadice: 2 až 10 mm, 1/8" až 3/8"
  • rozsah prevádzkového tlaku: 0.1 až 1 MPa.

Nakonfigurujte si produkt

 
veľkosť telesa
funkčný princíp
rozsah riadenia
typ závitu
veľkosť pripojovacieho závitu
šírka pre kľúč
pre hadicu vonkajšie pr.
spôsob tesnenia
špeciálne prevedenie