Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

AW20-40, Filter-regulátor tlaku, Špeciálne prevedenie (X425)

  • prevedenie pre vyšší tlak série AW (-X425)
  • skúšobný tlak: 3,0 MPa
  • max. prevádzkový tlak: 2,0 MPa
  • rozsah nastaviteľného tlaku: 0,1 až 1,6 MPa
  • vhodné typy: AW20, AW30, AW40, AW40-06

Nakonfigurujte si produkt

 
veľkosť
závit
veľkosť pripojovacieho závitu
príslušenstvo
špecifikácia
voliteľné prevedenie