Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

MHS3-X6708, Úchopná hlavica, 3 čeľuste, klinový mechanizmus, vyššia odolnosť voči vplyvom okolného prostredia

  • max. upínacia sila pre jednu čeľusť: 359 N pri tlaku 0.5 MPa
  • dvojčinná
  • opakovateľná presnosť: ±0,01 mm
  • maximálny počet cyklov: 60 cyklov/min.

Nakonfigurujte si produkt

 
priemer piestu
snímač polohy
konektor alebo vodiče
počet
špecifikácia