Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

C75

Round off your operations

  • Prevedenie valca podľa vašich požiadaviek – k dispozícii 5 štandardných prvkov pre montáž
  • Optimalizácia pracovného cyklu – rýchly pohyb vďaka nízkemu treniu a elastomérovému nebo vzduchovému tlmeniu v koncových polohách
  • Jednoduchá a presná montáž – design s vysokou rozmerovou presnosťou.

Základné technické informácie

  • priemery piestu: 32, 40 mm
  • zdvihy: až 1000 mm
  • elastomérové alebo nastaviteľné vzduchové tlmenie
  • voliteľné: krycia manžeta piestnice.

Krok 1: Výber prevedenia

Výber požadovaného prevedenia prvku.

Pre zmenu výberu prevedenia je nutné zmazať filtre.

Krok 2: Ľubovoľná konfigurácia

 
zabudovaný magnet
série
montáž
priemer piestu
zdvih
  []
tlmenie koncových polôh
kryt piestnice
upevňovací uholník
príslušenstvo
spôsob montáže snímača polohy
snímač polohy
konektor alebo vodiče
počet