Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

C76

Round off your operations

  • Jednoduchá a presná montáž – design s vysokou rozmerovou presnosťou
  • Optimalizácia pracovného cyklu – rýchly pohyb vďaka nízkemu treniu a elastomérovému alebo vzduchovému tlmeniu v koncových polohách
  • Použitie v náročných podmienkach – teleso valca vyrobené z nehrdzavejúcej silnostennej trubky.

Základné technické informácie

  • priemery piestu: 32, 40 mm
  • zdvihy: až 1000 mm
  • minimálna tolerancia medzi piestnicou a vedením piestnice
  • možnosť výmeny tesnenia piestnice.

Krok 1: Výber prevedenia

Výber požadovaného prevedenia prvku.

Pre zmenu výberu prevedenia je nutné zmazať filtre.

Krok 2: Ľubovoľná konfigurácia

 
zabudovaný magnet
montáž
priemer piestu
zdvih
[10-250]
funkcia
montáž snímača polohy
snímač polohy
konektor alebo vodiče
počet