Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

C(D)A2-Z, Kruhový valec so svorníkmi, štandardné prevedenie, dvojčinný, jednostranná piestnica

  • dvojčinný, jednostranná piestnica
  • priemery piestu (mm): 40, 50, 63, 80, 100mm
  • voliteľne s protiložiskom a/alebo závesná vidlica
  • možnosť použitia snímačov polohy

Nakonfigurujte si produkt

 
zabudovaný magnet
montáž
materiál hadice
priemer piestu
typ závitu
prídavné tesnenie pre stabilné mazanie
zdvih
  []
kryt piestnice
Tlmenie koncových polôh
upevňovací uholník 1
upevňovací uholník 2
snímač polohy
konektor alebo vodiče
počet