Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

C(D)A2K, Kruhový valec so svorníkmi, dvojčinný, jednostranná piestnica zaistená proti pootočeniu

  • pneumatický valec, dvojčinný, jednostranná piestnica zaistená proti pootočeniu
  • priemery piestu (mm): 40, 50, 63
  • štandardné zdvihy (mm): 25 až 600
  • tolerancia pootočenia: ¹0.5°
  • možnosť použitia snímačov polohy

Nakonfigurujte si produkt

 
zabudovaný magnet
montáž
priemer piestu
závit
zdvih
  []
voliteľné prevedenie
snímač polohy
konektor alebo vodiče
počet