Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

C(D)A2W-Z, Kruhový valec so svorníkmi, dvojčinný, priechodná piestnica

  • pneumatický valec, dvojčinný, priechodná piestnica, nové prevedenie
  • prevedenie: nemazané / pneumaticko-hydraulické
  • priemery piestu (mm): 40, 50, 63, 80, 100
  • štandardné zdvihy (mm): 25 až 1500
  • možnosť použitia snímačov polohy

Nakonfigurujte si produkt

 
zabudovaný magnet
montáž
materiál hadice
priemer piestu
typ závitu
zdvih
  []
kryt piestnice
Tlmenie koncových polôh
snímač polohy
konektor alebo vodiče
počet