Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

C(D)A2Y-Z, Kruhový valec so svorníkmi, so zníženým trením, pre nízke rýchlosti

  • Smooth Cylinder, Double Acting, Single Rod
  • Bore sizes: 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
  • Strokes from 25mm through 1000mm depending upon bore size
  • Mounts: basic, foot, front & rear flange, single or double clevis, & center trunnion
  • Variety of switches and a variety of lead wire lengths

Nakonfigurujte si produkt

 
zabudovaný magnet
série
montáž
priemer piestu
pripojovací závit
zdvih
  []
protiložisko
upevnenie piestnice
snímač polohy
konektor alebo vodiče
počet