Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

CG1, Príslušenstvo, prvky pre montáž

Your most versatile partner

  • Reduce your maintenance labours – Clean profile design for no foreign matter accumulation
  • Adapt it easily to your application requirements – Wide range of variations available
  • Get design and mounting flexibility – Male and female rod end styles as well as various mounting brackets options can be selected.

Základné technické informácie

  • Bore sizes (mm): 20 ~ 100
  • Strokes up to 1500 mm
  • Rubber bumper or air cushion
  • Auto switch capable.

Krok 1: Výber prevedenia

Výber požadovaného prevedenia prvku.

Pre zmenu výberu prevedenia je nutné zmazať filtre.

Krok 2: Ľubovoľná konfigurácia

 
zabudovaný magnet
priemer piestu
zdvih
  []
závit
upevnenie piestnice
snímač polohy
konektor alebo vodiče
počet